eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD7680

量产

3 mW、100 kSPS、16位ADC,采用6引脚SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐速率: 100 kSPS
  • 额定电压 VDD of 2.5 V 至 5.25 V
  • 低功耗:
    3 mW(典型值、100 kSPS、2.5 V电源)
    -3.9 mW(典型值、100 kSPS、3 V电源)
    16.7 mW(典型值、100 kSPS、5 V电源)
  • 宽输入带宽: 信噪比:86 dB(10 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI™/µWire/DSP兼容
  • 待机模式: 0.5 µA(最大值)
  • 6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装


AD7680

3 mW、100 kSPS、16位ADC,采用6引脚SOT-23封装

AD7680 Functional Block Diagram
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
基准电压源 3
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览