AD7484
量产14位3 MSPS SAR ADC
- 产品模型
- 1
概述
|
|
AD7484是一款14位高速、低功耗逐次逼近型ADC,配有一个并行接口,最高呑吐量可达3 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样-保持放大器,可处理40 MHz以上的输入频率。
转换过程是一种专有的逐次逼近算法技术,因此无流水线延迟。输入信号采样以及转换启动均在CONVST信号的下降沿进行。转换过程通过内部调整振荡器进行控制。接口则通过标准并行信号线实现,使该器件可与微控制器和DSP直接兼容。
AD7484具有出色的交流和直流性能规格。工厂调整技术为高直流精度提供了保障,成就了极低的INL、偏移量和增益误差。
该器件采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。正常工作模式下的功耗为90 mW。提供两种省电模式:一种是睡眠模式,使基准电路保持激活状态,以便快速上电启动,这种模式下的功耗为2.5 mW;另一种是待机模式,功耗仅为10 µW。
AD7484采用一个2.5 V的片内基准电压,也可采用2.5 V的外部基准电压源。模拟输入范围为0 V至2.5 V,但通过偏移功能可将输入范围偏置±200 mV,这为用户设置信号范围的底端基准点带来了极大的灵活度,使用单电源运算放大器时也非常有用。
另外,AD7484还可通过第15位提供8%的超量程能力。因而,如果模拟输入范围偏离标称范围不超过8%,用户仍然可以通过第15位精确表示信号。
AD7484的电源电压为4.75 V至5.25 V,同时提供一个VDRIVE引脚,用户可用该引脚设置数字接口线的电平,此VDRIVE引脚的工作电压范围为2.7 V至5.25 V。该器件采用48引脚LQFP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据手册, Rev. B, 8/08
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7484BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7484BSTZ | 量产 | |
|
12月 21, 2009 - 09_0266 Change in the Normal mode Idd static and Normal mode Idd operationsl specifications for the AD7485, AD7482 and AD7484 |
||
| AD7484BSTZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7484BSTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
AD7484 评估软件
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7484的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论