AD7328

量产

软件可选的真双极性输入、8通道、12位(带符号位)A/D转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位带符号位SAR ADC
  • 真双极性输入范围
  • 软件可选输入范围:± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
  • 八个带通道序列器的模拟输入通道
  • 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
  • 高模拟输入阻抗
  • 低功耗:26 mW
  • 全功率信号带宽:>13 MHz
  • 2.5 V内部基准电压
  • 高速串行接口 – 1 MSPS 呑吐量
  • 有关四通道和双通道等效器件,请参阅AD7324和AD7322


AD7328
软件可选的真双极性输入、8通道、12位(带符号位)A/D转换器
AD7328 Functional Block Diagram AD7328 Pin Configuration
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
差分放大器 2
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
AD8137 量产 低成本、低功耗差分ADC驱动器
基准电压源 5
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
运算放大器 10
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
AD8620 量产 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD7328

AD7328 评估板

产品详情

EVAL-AD7328CBZ是针对AD7328的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7328
AD7328 评估板

最新评论

近期浏览