ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADXL1004
推荐用于新设计低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 具有模拟输出的单平面轴加速度计
- 满刻度量程:±500 g
- 线性频率响应范围:直流至 24 kHz(典型值)(3 dB 点)
- 谐振频率:45 kHz(典型值)
- 超低噪声密度:125 μg/√Hz
- 超量程感测和直流耦合实现快速的恢复时间
- 全面的机电自检
- 灵敏度性能
- 温度灵敏度稳定性在 5% 范围内
- 线性度为满刻度量程的 ±0.25%
- 交叉轴灵敏度:±1.5%(X 轴上的 Z 轴加速度影响;X 轴上的 Y 轴加速度影响)
- 单电源供电
- 与电源成比例的输出电压
- 低功耗:1.0 mA(典型值)
- 省电待机操作模式,提供快速恢复
- 与 RoHS 兼容
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL1004 在拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1004 在整个线性频率范围内的噪声密度为 125 μg/√Hz(典型值)。微机电系统 (MEMS) 加速度计具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
集成的信号调节电子产品可实现全静电自检 (ST) 和超量程 (OR) 指示器等特性,可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1004 还可实现无线感测产品设计。ADXL1004 采用 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 条件监测
- 预测性维护
- 资产健康
- 测试与测量
- 健康与使用监测系统 (HUMS)
- 声频发射
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 12
视频 2
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 4
模拟对话 3
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL1004BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
| ADXL1004BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
| ADXL1004BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册