ADUM321N
推荐用于新设计5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
- 产品模型
- 16
概述
- 高共模瞬变抗扰度:180 kV/μs(典型值)
- 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
- 低传播延迟
- 5 V工作电压下典型值:6.2 ns(最大值:10 ns)
- 低动态功耗,1 Mbps时<1.65 mA/通道
- 2.25 V至5.5 V电平转换
- 最大保证数据速率:150 Mbps
- 工作温度高达:125℃
- 安全和法规认证
- UL认证(UL1577)
- 5700 V rms (SOIC_IC)
- 3000 V rms (SOIC_N)
- VDE合格证书
- VIORM = 1173 VPEAK (SOIC_IC)
- VIORM = 636 VPEAK (SOIC_N)
- CSA元件认证,符合IEC 62368-1和IEC 61010-1标准
- TÜV SÜD元件认证,符合EN 62368-1标准
- CQC元件认证,符合GB4943.1-2022标准
- UL认证(UL1577)
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
- 输入/输出引脚上提供±4 kV HBM ESD保护
- 故障安全高(N1)或低(N0)选项
- SOIC_N向后兼容
- ADuM1200/ADuM1201/ADuM1210/ADuM1211
- ADuM3200/ADuM3201/ADuM3210/ADuM3211
- ADuM120N/ADuM121N
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 采用8引脚、窄体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_N封装,以及8引脚、宽体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_IC封装
ADuM320N/ADuM321N均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,提供出色的性能特征,在5Mbps时可满足CISPR 32/EN 55032 B类限制。这些器件的最大传输延迟为10 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
ADuM320N/ADuM321N数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受5.7 kV RMS和3.0 kV RMS的电压额定值(有关更多信息,请参见数据手册的“订购指南”部分)。这些器件均采用2.25 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。
它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用时,输出转换到预定状态。
应用
- 逆变器
- 电源
- 工业现场总线隔离
- PWM控制器信号隔离
- 通用多通道隔离
受美国专利第5,952,849、6,873,065;6,903,578;以及7,075,329号保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM321N0BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N0BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N0BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N0BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N0WBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N0WBRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N0WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N0WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N1BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N1BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N1BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N1WBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N1WBRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM321N1WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM321N1WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM321N的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论