ADPD4000
量产多模式传感器前端
- 产品模型
- 1
概述
- 多模式模拟前端
- 8 个输入通道,具有多种工作模式以适应以下测量:PPG、ECG、EDA、阻抗和温度
- 可同步采样的双通道处理
- 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
- 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
- 8 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 4 个
- 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
- 片内数字滤波
- 发射和接收信号链的 SNR:90 dB
- 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
- 总 LED 驱动电流为 400 mA
- 总系统功耗:50 µW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
- 支持 SPI 和 I2C 通信
- 256 字节 FIFO
ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个 LED 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4001 上的 I2C 接口或 ADPD4000 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4000/ADPD4001 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。
ADPD4000/ADPD4001 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装。
有关 ADPD4000/ADPD4001 的更多信息,请通过 optical_sensors@analog.com 与 ADI 公司联系。
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 6
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPD4000BCBZR7 | 35-Ball WLCSP (2.14 mm x 3.11 mm x 0.50 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADPD4100 | 推荐用于新设计 | 多模式传感器前端 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD4000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论