ADPD1081

推荐用于新设计

光电式脉搏波测量模拟前端

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能光电式测量前端
  • 完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
  • 提供环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
  • 三个370 mA LED峰值电流驱动器
  • 每个光学样本具有多个灵活的LED短脉冲
  • 20位突发累加器支持每个采样周期20位
  • 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达27位
  • 低功耗工作
  • SPI、I2C 接口和1.8 V模拟/数字内核
  • 灵活的采样频率范围:0.122 Hz至2700 Hz
  • FIFO 数据操作
  • 通过汽车应用认证
ADPD1081
光电式脉搏波测量模拟前端
ADPD1080-1081 Functional Block Diagram ADPD1081 Pin Configuration
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
ADPD1080 推荐用于新设计 光度学前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADPD1081Z-PPG

ADPD1080 评估板

特性和优点

  • 支持UART检测
  • UDP传输特性
  • ADPD1080/ADPD1081完全配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD1081Z-PPG评估板为用户提供了一种评估ADPD1080/ADPD1081光度测量前端的简单方法,该前端采用优化的分立式光学设计,适用于生命体征监测应用。该评估系统包括应用Wavetool图形用户界面(GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议(UDP)传输功能,因此评估板可以轻松地与用户开发系统连接。

EVAL-ADPD1081Z-PPG通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独购买)。该评估板提供三个绿色发光二极管(LED)和一个7 mm2光电二极管(PD)。该评估板设计针对通过腕部测量光电容积脉搏波(PPG)信号进行了优化。

有关ADPD1080/ADPD1081功能的更多信息,请参阅ADPD1080/ADPD1081数据手册。

EVAL-ADPD1081Z-PPG
ADPD1080 评估板
EVAL-ADPD1081Z-PPGANGLE-web EVAL-ADPD1081Z-PPGBOTTOM-web EVAL-ADPD1081Z-PPGTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD1081的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览