ADGS2414D
推荐用于新设计0.56 Ω 导通电阻高密度八路 SPST 开关
- 产品模型
- 2
概述
- 0.56 Ω 导通电阻(典型值)
- 高达 768 mA 的高持续电流
- 在信号范围内平坦 RON,0.004 Ω
- 1 kHz 时的 THD 为 -122 dB
- 通过数字信号和电源引脚路由
- 集成无源元件
- SPI 接口提供错误检测功能
- 享受保证的先断后合切换,允许使用开关的外部接线提供多路复用器配置
- 完全适合 ±15 V 和 +12 V 的工作电压
- 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 的 1.8 V 逻辑兼容性(不包括对 1.8 V 套件的 SPI 回读)
- 4 mm × 5 mm、30 端子 LGA
ADGS2414D 包含八个独立的低导通电阻单刀/单掷 (SPST) 开关,采用 4 mm x 5 mm、30 引脚 LGA 封装。
ADGS2414D 可在印刷电路板空间受限或现有系统外形尺寸限制扩展的系统中实现更高的通道密度。
当使用 SPI 菊花链模式时,如果组合多个 ADGS2414D 实例来设计通道数非常高的系统(例如,大型开关矩阵和扇出应用)时,独特的引脚路由可节省大量空间。集成电源去耦电容器和 SDO 上拉电阻可进一步节省空间并降低印刷电路板的复杂性。
每个开关通道的低导通电阻(典型值 0.56 Ω)允许在有散热问题的系统中实现更高的电流密度,并且开关通道的导通电阻曲线在全模拟输入范围内异常平坦,这使得确保切换精密模拟信号时具有良好的线性度和低失真度。
每个开关的输入信号范围为 VSS 至 VDD – 2 V。当开关打开时,每个开关在两个方向上的传导都一样好,当开关关闭是,高达电源的信号电平将被阻止。SPI 具备可靠的错误检测功能,例如循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。
应用
- 自动测试设备
- 仪器仪表
- 数据采集
- 继电器替代方案
- 航空电子设备
- 音频和视频切换
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADGS2414DBCCZ | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) | ||
| ADGS2414DBCCZ-RL7 | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADGS1414D | 推荐用于新设计 | SPI, 1.5 Ω RON, ±15 V/±5 V/+12 V, 高密度八路单刀单掷开关 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADGS2414D
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADGS2414D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论