MAXQ1743
量产DeepCover安全磁卡读卡器IC
业内唯一一款安全磁卡读卡器
- 产品模型
- 3
概述
- 1.7V至3.6V工作电压
- 符合ISO 7811/7812/7813标准
- 三轨磁条读卡器接口
- 可快速擦除的NV SRAM用于储存密匙
- AES加密(128/192/256位)
- 支持DES/TDEA算法
- 随机数发生器硬件
- 自毁输入用于篡改检测
- 电源过压检测
- 低功耗工作(1.5mA,典型值)
- SPI通信端口
- 唯一的64位序列号
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS终端或ATM读卡器提供安全保障。磁卡数据可采用AES或DES/TDES算法加密。
IC带有快速擦除非易失SRAM (NVSRAM)、硬件随机数发生器(RNG)、电压攻击侦测器和自毁输入引脚,进一步增强安全功能。片上篡改检测电路侦测到篡改操作时,清除NVSRAM内容。快速擦除功能确保在任何软件访问器件之前擦除NVSRAM中的所有数据。MAXQ1743通过SPI接口与主机处理器通信。
应用
- 接入控制
- ATM/金融终端
- 政府设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXQ1743-DNS+ | DIE | ||
| MAXQ1743-FBX+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAXQ1743-FBX+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 微控制器 1 | ||
| MAXQ1741 | 量产 | 用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1743的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论