MAX7358
量产1至8路I²C总线开关/复用器,带有总线闭锁检测、隔离和报警指示
业内仅有的I²C开关,提供总线闭锁检测、隔离和报警指示
- 产品模型
- 4
概述
- 总线锁定检测和隔离(MAX7357、MAX7358)
- 通知主机检测锁定(MAX7357、MAX7358)
- 保留故障诊断信息(MAX7357、MAX7358)
- 双功能、/RST/或/INT提供锁定通知和硬件复位 (MAX7357、MAX7358)
- /RST输入复位I²C接口(MAX7358)
- 3路地址控制输入
- 低RON开关
- 逻辑电平转换
- 低于0.1µA (典型值)待机电流
- 支持热插入
- 100kbps标准模式或400kbps快速模式I²C接口
- 地址转换允许多个设备使用同一ID
- 可承受5.5V输入
- 2.3V至5.5V电源
MAX7356/MAX7357/MAX7358为8通道I²C开关/复用器,可将主I²C总线扩展到8个外部I²C总线的任意组合。该系列器件可使总线上的主机与可能存在从地址冲突的从机器件或芯片组隔离或进行通信。通过主I²C上的控制包写这些I²C开关的主控制器来实现连接或断开任意扩展的总线。
MAX7357和MAX7358具有增强模式,包含内部计时器,用于监视锁定条件下的所有扩展总线。如果这些总线上的时钟或数据线保持低电平超过25ms (典型值),则认为监测到锁定条件。通过双向/RST或/INT来产生可选的中断。主机可以读取总线锁定寄存器,以找出锁定的扩展总线。主机可以使能MAX7357或MAX7358对故障通道发送“清除”时序。提供预连接检测选项,将扩展总线的时钟和数据线拉低然后再置高可以使能改功能,确保下游总线在连接至主机之前不会锁定到高电平。
MAX7356/MAX7357/MAX7358在每路通道上的信号发送和接收是透明的,允许挂接多个主机。连接到I²C总线的任何器件都可以发送和接收信号;但是,只有连接在MAX7356/MAX7357/MAX7358主机侧的主机可以进行器件寻址。
MAX7356/MAX7357/MAX7358采用24引脚TSSOP或TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 基站
- 过程控制与自动控制设备
- 网络设备
- RAID
- 服务器
- SFP控制接口
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7358ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX7358ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX7358EUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX7358EUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX7358ETG+ | 量产 | |
| MAX7358ETG+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7358ETG+ | 量产 | |
| MAX7358ETG+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX7358ETG+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX7358EUG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7358的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论