MAX6692
量产高精度、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有高温报警
- 产品模型
- 5
概述
- 双通道:测量远端和本地温度
- 0.125°C分辨率
- 高精度:+25°C至+125°C温度范围内精度为±0.8°C (远端);+60°C至+100°C温度范围内精度为±2°C (本地)
- 两个报警输出: /ALERT引脚和/OVERT引脚
- 两个默认的/OVERT门限
- MAX6648:+110°C
- MAX6692:+85°C
- 可编程转换速率
- SMBus兼容接口
- SMBus超时检测
- 可编程低/高温报警门限
- 符合90nm、65nm和45nm处理工艺
MAX6648/MAX6692是精密的、2通道数字温度传感器。它们可以精确地测量自身管芯温度和远端PN结温度,并可以通过2线串口提供温度的数字输出。远端PN结一般是CPU、FPGA、ASIC内的共集电极PNP的发射结。
2线串口可利用标准的系统管理总线(SMBus™)写字节、读字节、发送字节、接收字节等命令读取温度数据,并对报警门限进行编程。为了增强系统的可靠性,MAX6648/MAX6692还包括SMBus超时检测。故障排列可以防止在连续监测到1、2或3次(可编程)故障之前/ALERT和/OVERT置位。
MAX6648/MAX6692提供两个系统报警:/ALERT和/OVERT。/ALERT在发生以下四种温度故障的任何一种时产生报警:本地高温、远端高温、本地低温、远端低温。当温度超过两个/OVERT门限寄存器的任何一个所设置的数值时,/OVERT产生报警。/OVERT可被用来开启制冷风扇或触发系统关断。
测量可以按照编程设置的转换速率或单次转换模式自动进行。可调节的转换速率允许用户对电源电流和温度更新速率进行优化,以满足系统需要。
远端测量精度在+25°C至+125°C时为±0.8°C (最大值),无需校准。MAX6648/MAX6692工作在-55°C至+125°C范围内,可测量温度范围为0°C至+125°C。MAX6648采用8引脚µMAX®封装,MAX6692采用8引脚µMAX封装或SO封装。
应用
- 台式计算机
- 多芯片模块
- 笔记本电脑
- 服务器
- 测试与测量设备
- 瘦客户机
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6692MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6692MUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6692MUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6692YMSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6692YMSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6692MSA+ | 量产 | |
| MAX6692YMSA+ | 量产 | |
| MAX6692YMSA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX6692MUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6692YMSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 温度传感器 1 | ||
| MAX6657 | 量产 | ±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6692的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论