MAX5868

不推荐用于新设计

16位、5Gsps内插和调制RF DAC

支持DC至2GHz以上频率的500MHz瞬时带宽的直接RF合成

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通信应用中的直接RF合成解决方案
    • DAC输出更新速率:4.96Gsps
    • 高性能14位射频DAC内核
    • 具有1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz分辨率的数字正交调制器和NCO
    • 4x/5x/6x/8x/10x/12x/16x/20x/24x插值
    • 16位1240Mwps DDR并行LVDS数据总线
  • 高度灵活且可配置
    • 具有字、字节和半字节模式的数据总线
    • FPGA接口的参考时钟输出
    • 多DAC同步
    • 用于器件配置的SPI接口
  • 低功耗、紧凑型解决方案
    • fCLK = 5Gsps时为1.5W
    • 10mm x 10mm、144引脚CSBGA封装
MAX5868
16位、5Gsps内插和调制RF DAC
MAX5868: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5868EVKIT

MAX5868评估套件

特性和优点

  • 评估MAX5868 RF DAC性能、功能和特性集
  • 单3.3V输入电压电源
  • 采用MAX2871 VCO/PLL的板载时钟产生模块
  • 与Xilinx® VC707数据源板的直接接口
  • 兼容Windows 7/10的软件
  • MAX5868的可选板载SPI接口控制
  • MAX6654温度传感器的板载SMBus接口控制
  • 用于VC707操作的集成GUI控件
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5868评估套件(EV套件)包含单个MAX5868高性能内插调制16位、4.96Gsps数模转换器(DAC),可直接合成500MHz的瞬时带宽,从DC到大于2GHz的频率。该器件针对有线接入和数字视频广播应用进行了优化,满足广泛的无线电发射机和调制器的频谱发射要求,包括EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T和DOCSIS 3.0/3.1。MAX5868评估套件提供完整的系统,用于评估MAX5868器件的性能,以及开发数字视频解决方案。

MAX5868采用源同步16位并行LVDS数据输入接口。输入基带I和Q信号在单个并行输入端口上时间交错,配置为双倍数据速率时钟,高达1240Mwps(I和Q各为620Mwps)。该器件支持字(16位)、字节(8位)或半字节(4位)模式的数据。输入数据与数据提供的数据时钟对齐。输入FIFO将输入接口的时序与DAC更新时钟域分离。此外,可利用奇偶校验输入和奇偶校验标志中断输出确保数据完整性。

MAX5868评估套件还包括一个板载PLL-VCO(MAX2871),提供DAC更新时钟信号CLKP/CLKN。MAX5868EvkitSoftwareController提供所有必要的控制,以将MAX2871配置为100Msps至5Gsps所需的DAC更新速率。

该评估套件包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过SPI接口配置所有MAX5868寄存器、控制Xilinx VC707 FPGA数据源板和温度监控。

 

应用

  • 数字视频广播
  • 下行DOCSIS CMTS调制器
  • DVB-T/DVB-T2/DVB-C2/ISDB-T调制器
  • 同轴电缆以太网PON(EPoC)

MAX5868EVKIT
MAX5868评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5868的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览