MAX5719

量产

16位和20位电压DAC

业界最高性能DAC,采用14引脚标准排列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16位和20位分辨率
  • ±4 LSB INL (最大值,16位)
  • ±0.5 LSB DNL (最大值,16位)
  • 750ns建立时间(典型值)
  • 0.05 nV-s尖峰脉冲能量
  • 6 nv/√Hz输出噪声密度
  • 集成±0.025% (最大值)双极性设置电阻
  • 4.5V至5.5V供电范围
  • 4.0V至VDD基准输入范围
  • 上电时DAC输出复位为零(单极性),提高安全性
  • 50MHz 3SPI接口
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • SO-14封装

MAX5717和MAX5719为串行输入、无缓冲器、16位和20位电压输出单极性数/模转换器(DAC),具有集成反馈电阻,支持配合外部运算放大器实现双极性操作。这些DAC拥有低尖峰脉冲能量、低噪声、严格双极性电阻匹配及高精度。DAC在-40°C至+105°C温度范围内的INL为±4LSB (最大值,16位)。集成高精度设置电阻使DAC非常容易使用。MAX5717和MAX5719具有一个50MHz兼容3线SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP的串行接口。

上电时,输出复位至零,为驱动阀门或其它上电时需要关闭变送器的应用提供更高安全性能。DAC输出稳定在750ns,在整个FSR内具有±0.1 ppm/°C低失调和增益漂移。

MAX5717的功能与MAX542相似,但建立时间快得多。MAX5719提供相似的速度提升,以及分辨率增加至20位。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

MAX5719
16位和20位电压DAC
MAX57199075.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5717EVKIT

MAX5717/MAX5719评估套件

特性和优点

  • 板载SPI控制器
  • 板载输出缓冲器(MAX9632)
  • 板载+4.096V基准电压(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX5717/MAX5719评估套件(EV套件)演示了MAX5717/MAX5719、16/20位DAC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过SPI与板载主控IC进行通信。

MAX5717评估套件已安装MAX5717GSD+,MAX5719已安装MAX5719GSD+。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

MAX5719EVKIT

MAX5717/MAX5719评估套件

特性和优点

  • 板载SPI控制器
  • 板载输出缓冲器(MAX9632)
  • 板载+4.096V基准电压(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX5717/MAX5719评估套件(EV套件)演示了MAX5717/MAX5719、16/20位DAC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过SPI与板载主控IC进行通信。

MAX5717评估套件已安装MAX5717GSD+,MAX5719已安装MAX5719GSD+。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

eval board
MAX5719BOB

MAX5719 分接板

产品详情

数/模转换器(DAC)提供高精度输出电压,用于许多电子应用领域的执行和控制,例如工业、医疗和RF系统。MAX5719为高精度、20位电压输出DAC,具有0.05nV-s低尖峰脉冲能量。使用DAC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在,使用MAX5719分接板可加快开发过程。

MAX5719分接板提供使用MAX5719 (20位、电压输出DAC)快速建立原型和开发的途径。分接板连接到任意Arduino™兼容或Mbed.org™兼容平台系统,带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,分接板支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘具有一个2 x 6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2 x 6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。分接板也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改以用于将来项目。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

MAX5717EVKIT
MAX5717/MAX5719评估套件
MAX5719EVKIT
MAX5717/MAX5719评估套件
MAX5719BOB
MAX5719 分接板
MAX5719BOB: Breakout Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览