概览

优势和特点

  • 板载SPI控制器
  • 板载输出缓冲器(MAX9632)
  • 板载+4.096V基准电压(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX5717/MAX5719评估套件(EV套件)演示了MAX5717/MAX5719、16/20位DAC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过SPI与板载主控IC进行通信。

MAX5717评估套件已安装MAX5717GSD+,MAX5719已安装MAX5719GSD+。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

相关产品

工具及仿真模型