MAX5550
量产双路、10位、可编程、可提供30mA高输出电流的DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 可通过引脚选择I²C或SPI兼容接口
- 关断模式下保证低输出漏电流(±1µA最大)
- 在整个宽温范围内保证单调性
- 双路输出用于平衡系统
- 每路DAC高达30mA的电流输出
- 两路输出可并联用于60mA应用
- 输出可稳定工作于RF滤波器
- 可选内部或者外部基准
- SPI模式下的数字输出(DOUT)便于实现“菊花链”应用
- +2.7V至+5.25V的单电源供电
- 16引脚(3mm x 3mm)薄型QFN封装
- 可编程输出电流范围,通过软件和可变电阻设置
MAX5550双路、10位数模转换器(DAC)具有输出大电流的能力。MAX5550中的每路DAC可以输出高达30mA的电流,适合用于PIN二极管的偏置应用。两路输出可以并联,用于更高电流的应用(典型值高达60mA)。MAX5550工作于+2.7V至+5.25V的单电源,正常工作时每个DAC典型消耗1.5mA的电流,而在关断模式下,消耗的电流低于1µA (最大)。MAX5550在关断模式下具有很低的输出漏电流(±1µA最大),这对于确保外部PIN二极管处于关断状态至关重要。
其他特性还包括,集成的+1.25V带隙基准和控制放大器,可保证高精度和低噪声性能。另外还提供独立的基准输入(REFIN),以便于使用外接基准,例如MAX6126,以获得更高的增益精度。可通过引脚选择的I²C/SPI™兼容串行接口使MAX5550具有极高的灵活性。可编程输出电流的最大值可通过软件和一个可变电阻进行设置。MAX5550采用3mm × 3mm,16引脚,薄型QFN封装,在很宽的温度范围内(-40°C至+85°C)保证工作性能。
应用
- PIN二极管偏置
- 射频衰减控制
- VCO调谐
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5550ETE+ | LFCSP | ||
| MAX5550ETE+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5550的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论