MAX5217
量产14/16位低功耗、满摆幅缓冲输出DAC,带有I²C 接口
采用80µA IQ和3mm x 5mm、8-Pin µMAX封装,节省功耗及占位面积
- 产品模型
 - 3
 
概述
- 低功耗(最大80µA)
 - 18µs建立时间
 - 16/14位分辨率,3mm x 5mm、8引脚µMAX封装
 - 高精度
- ±0.4LSB INL (MAX5215,14位)典型值,1 LSB (最大值)
 - ±1.2 LSB INL (MAX5217,16位)典型值,4 LSB (最大值)
 
 - 整个工作范围内保证单调
 - 低增益、低失调误差
 - 2.7V至5.5V宽供电范围
 - 满摆幅、缓冲输出工作
 - 上电时,安全地将DAC输出复位至零
 - I²C兼容400MHz高速串口
 - 用户可编程/AUX输入功能
- /CLR,将输出置于0、中间值或满幅
 - /LDAC异步装载DAC
 
 - 256kΩ高阻基准输入,降低功耗
 - 经过缓冲的电压输出直接驱动10kΩ负载
 - 关断状态下,输出通过1kΩ或100kΩ电阻端接至地,或置于高阻态
 
MAX5215/MAX5217为引脚兼容的14位和16位数/模转换器(DAC),是单通道、低功耗、带有电压缓冲输出的DAC。器件采用精密的外部基准,通过高阻输入支持满摆幅工作并可有效降低系统功耗。MAX5215/MAX5217工作在2.7V至5.5V较宽的电源电压范围,具有极低功耗,适合多数低功耗、低电压应用。
MAX5215/MAX5217提供I²C兼容的2线串口,工作时钟速率高达400kHz。上电时,MAX5215/MAX5217将DAC输出复位至零,为驱动阀门或其它需要上电时关闭变送器的应用提供更高的安全性。DAC提供缓冲输出,电源电流低至80µA (最大值),并具有±0.25mV低失调误差。提供/AUX异步控制输入,该输入可以配置为清零或DAC装载操作,独立于串行接口。MAX5215/MAX5217采用超小尺寸(3mm x 5mm)、8引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围。
应用
- 自动测试设备
 - 自动调谐
 - 通信系统
 - 数据采集
 - 增益与失调调节
 - 便携式仪表
 - 功率放大器控制
 - 过程控制与伺服环路
 - 可编程电压及电流源
 - 遥感
 
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX5217BGUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5217GUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5217GUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY  | 
                                                    ||
| MAX5217BGUA+ | 量产 | |
| MAX5217GUA+ | 量产 | |
| MAX5217GUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5217的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论