MAX31888

量产

±0.25°C精度、1-Wire温度传感器

具有高阈值和低阈值的超高精度1-Wire温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高准确度和高精度
    • 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
    • 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
  • 电池寿命长
    • 工作电压:1.7V至3.6V
    • 测量期间的工作电流为68µA
    • 0.6µA待机电流
  • 小尺寸
    • 2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚µDFN封装
  • 安全和合规
    • 唯一的ROM ID使器件具有NIST可跟踪性
    • 高温和低温警报
  • 简单可靠的数字接口
    • 1-Wire®接口
    • CRC(循环冗余校验)
    • 多点能力

MAX31888是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器,-20ºC至+105ºC范围内精度为±0.25ºC,适用于精密温度监控应用。在测量过程中,MAX31888工作电流为68μA,分辨率为16位(0.005ºC)。

该传感器通过 1-Wire®总线与微控制器通信,该总线仅需一根数据线(和一个接地参考)即可进行通信。此外,该传感器可以通过"寄生电源"直接从数据线获得电源,无需外部电源。每个MAX31888都有自己唯一的64位注册号,该编号已在出厂时编入芯片中。这个唯一的64位注册号在多点 1-Wire® 网络中充当节点地址。在多点网络中,可选的GPIO引脚可用作地址位,来标识每个器件的物理位置。

MAX31888采用6引脚µDFN封装。外部电源的电源电压范围为1.7V至3.6V。工作温度范围为-40°C至+125°C。

应用

  • 精密温度监控
  • 替代RTD
  • 物联网(IoT)传感器
  • 冷链

MAX31888
±0.25°C精度、1-Wire温度传感器
MAX31888: Simplified Block Diagram MAX31888 Pin Configuration. MAX31888 Functional Diagram. MAX31888 Typical Application Circuit Single Drop. MAX31888 Typical Application Circuit Single Drop with Special Functions. MAX31888 Typical Application Circuit Single Drop with 1 Wire Master. MAX31888 Typical Application Circuit 1 Wire Master and up to Eight Physical Locations.
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度传感器 1
MAX31889 量产 精度为±0.25°C的I2C温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX31888EVKIT

MAX31888评估系统

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2484)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31888评估系统(EV系统)演示了具有报警功能的MAX31888 1-Wire®温度传感器。MAX31888评估系统包含MAX31888评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31888的特性。

MAX31888评估套件包含一个板载DS2484 I2C至1-Wire转换器,并已安装6引脚μDFN MAX31888ALT+T。

 

应用

  • 冷链
  • 物联网(IoT)传感器
  • 精密温度监控
  • 替代RTD

MAX31888EVSYS

MAX31888评估系统

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2484)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31888评估系统(EV系统)演示了具有报警功能的MAX31888 1-Wire®温度传感器。MAX31888评估系统包括MAX31888评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31888的功能。

MAX31888评估套件包含一个板载DS2484 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用6引脚μDFN封装的MAX31888ALT+T。

 

应用

  • 冷链
  • 物联网(IoT)传感器
  • 精密温度监控
  • 替代RTD

MAX31888EVKIT
MAX31888评估系统
MAX31888EVSYS
MAX31888评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览