产品
MAX256
量产3W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 可为隔离电源中的变压器提供高达3W的功率
- +5V或+3.3V单电源供电
- 可通过电阻编程设置内部振荡器模式
- 带看门狗的外部时钟模式
- 禁止模式
- 欠压锁定
- 热关断
MAX256是一款用于隔离电源电路的集成原边控制器和H桥驱动器。该器件含有板上振荡器、保护电路以及内部FET驱动器,可为变压器的主绕组提供高达3W功率。MAX256可采用内部可编程振荡器工作模式,或由外部时钟驱动以改善EMI性能。无论使用哪个时钟源,内部触发器都可确保占空比固定为50%,从而防止直流电流流入变压器。
MAX256采用+5V或+3.3V单电源供电,并具有欠压锁定功能,以实现受控的启动过程。该器件通过先开后合的切换模式防止H桥MOSFET交叉导通。在高温情况下,热关断电路还提供额外的保护功能避免器件损坏。
MAX256采用8引脚、热增强型SO封装。该器件可工作在汽车级温度范围内(-40°C至+125°C)。
应用
- 工业过程控制
- 隔离型通信链路
- 隔离型电源
- 医疗装置
- 电信
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
设计笔记 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX256ASA+ | SOIC_N | ||
| MAX256ASA+T | SOIC_N | ||
| MAX256ASA/V+ | SOIC_N | ||
| MAX256ASA/V+T | SOIC_N |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX256ASA+T | 量产 | |
|
3月 28, 2018 - 1721F-1 ASSEMBLY |
||
| MAX256ASA/V+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论