MAX20332
量产USB充电器检测,集成过压保护
符合USB电池充电规范第1.2版
- 产品模型
- 2
概述
- 更低功耗
- 5μA (典型值)较低电池待机电流
- 具有USB兼容和灵活性
- 符合USB电池充电规范第1.2版
- 数据触点检测,实现非常安全的连接器插入检测
- 专用充电器检测
- 标准下行接口检测
- 充电下行接口检测
- Apple充电器检测
- 有利于系统设计
- 集成高精度1.5A过压保护(OVP)
- 支持音频输入负端的DPDT高速USB开关
- 自动开关和充电器接口控制
- 通过I2C接口完全控制
- 设备状态变化时请求中断
- 节省电路板面积
- VBUS连接支持36V
- ±15kV HBM ESD保护
- 1.8mm x 1.9mm WLP封装
MAX20332为USB充电器监测器,符合USB电池充电规范第1.2版。USB充电器检测电路检测USB标准下行接口(SDP)、USB充电下行接口(CDP)或专用充电接口(DCP),以及控制外部锂离子(Li+)电池充电器。
器件实施USB电池充电规范第1.2版检测逻辑。器件也包括Apple®充电器检测,允许识别D+/D-上的电阻分压器网络。
内部双刀双掷(DPDT) USB开关兼容高速USB、全速USB、低速USB和UART信号。器件的内部开关具有低导通电阻、低导通电阻平坦度,以及极小的电容。ID引脚控制DPDT开关位置。MAX20332在CD+、CD-和ID引脚上具有高达±15kV人体模式(HBM)的高ESD保护。
MAX20332采用16焊球、0.4mm焊距、1.8mm x 1.9mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- DSC和便携式摄像机
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20332EWE+ | WLCSP | ||
| MAX20332EWE+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20332的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论