MAX19693
量产12位、4.0Gsps、具有宽动态范围的宽带DAC
12位、4.0Gsps DAC,提供-164dBm/Hz的噪声密度,功耗1180mW
- 产品模型
- 2
概述
- 4.0Gsps输出刷新率
- 业内领先的动态性能
- fOUT = 400MHz时,SFDR* = 76dBc
- fOUT = 800MHz时,SFDR* = 70dBc
- 宽带噪声密度为-164dBm/Hz
- 低功耗
- 770mW (fDAC = 2000Msps时)
- 1180mW (fDAC = 4000Msps时)
- 4:1复用、LVDS差分输入
- 每端口高达1000Mwps
- 内部50Ω差分输出端接
- 内部电阻扫描模式,用于在线连续确认
- 紧凑的、11mm x 11mm 、169引脚CSBGA封装
- 可提供评估板(定购MAX19693EVKIT)
MAX19693为12位、4.0Gsps、数/模转换器(DAC),可以对高频和基带信号进行直接数字合成。该DAC为宽带通信和雷达应用进行了优化。MAX19693具有极佳的杂散和噪声指标,能够在直流至2GHz以上的频率范围内合成宽带信号。高达4.0Gsps的刷新速率能够对超过1.5GHz带宽的信号进行数字合成。
MAX19693包括四路12位低压差分信号(LVDS)复用输入端口,每路可工作在1GHz双倍数据速率(DDR)或四倍数据速率(QDR)模式。DAC接收时钟速率为DAC刷新速率的1/2,转换在时钟的上升、下降两个边沿触发。输入数据速率为DAC刷新速率的1/4 (1/2时钟频率)。MAX19693提供一个LVDS数据时钟输出,简化和FPGA或ASIC接口。
MAX19693为电流型DAC,内置自校准50Ω差分输出端接,保证最佳的动态范围。MAX19693工作于3.3V和1.8V电源下,在4.0Gsps时功耗为1180mW。MAX19693工作于扩展级(-40°C至+85°C)温度范围,提供11mm x 11mm 169 CSBGA封装。
应用
- 数字IF变换器,用于X波段发射器
- 直接数字合成器
- 电子对抗
- 雷达波形和LO信号合成
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX19693EXW+D | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| MAX19693EXW-D | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19693的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论