MAX1494
量产3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
- 产品模型
- 1
概述
- 高分辨率
- MAX1494:4位半(±19,999各计数)
- MAX1492:3位半(±1999各计数)
- Σ-Δ ADC结构
- 无需积分电容
- 无需自校零电容
- 同时提供大于100dB的50Hz与60Hz噪声抑制
- 工作于2.7V至5.25V单电源
- 可选择±200mV或±2V输入范围
- 可选择电压基准:内部2.048V或外部基准
- 内置高精度振荡器,无需外部元件
- 自动失调校准
- 低功耗
- 工作电流最大960µA
- 关断电流最大400µA
- 小型32引脚7mm x 7mm LQFP封装(4位半)、28引脚SSOP封装(3位半)
- 三重LCD驱动器
- 兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
- 可提供评估板(请定购MAX1494EVKIT)
MAX1492/MAX1494低功耗、3位半或4位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V。它们包括内部基准、高精度片上振荡器和三重LCD驱动器。内置电荷泵可产生负电源,单电源供电情况下为集成输入缓冲器提供电源。这些ADC的输入范围可配置为±2V或±200mV,为LCD和/或微控制器(µC)提供其转换结果。µC通过与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口进行通信。MAX1492是一款3位半(±1999个计数)器件,MAX1494是一款4位半(±19,999个计数)器件。
MAX1492/MAX1494不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵或其他用于传统双积分ADC的电路(常用于面板表电路)。
这些器件还提供内部缓冲器,用于差分信号和基准输入,允许直接与高阻信号源连接。此外,它们采用连续的内部失调校准,可同时提供大于100dB的50Hz与60Hz噪声抑制。其它特性包括:数据保持与峰值保持、超量程/欠量程检测、低电池电压监视等。
MAX1494采用32引脚、7mm x 7mm LQFP封装;MAX1492采用28引脚SSOP或28引脚PDIP封装。所有器件工作在0°C至+70°C商用级温度范围。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1494CCJ+ | 32-LQFP-7X7X1.4 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
| MAX1494CCJ+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1494的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论