MAX11207
量产20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
以低于1mW的功率提供业内最高ENOB的ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 20位无噪声分辨率
- 10sps、±3.6VFS输入条件下具有570nVRMS噪声
- 3ppm INL (典型值),10ppm (最大值)
- 无失码
- 超低功耗
- 工作模式下电流损耗< 300µA (最大值)
- 休眠模式下电流损耗< 0.4µA
- 可编程增益(1至128) (MAX11206)
- 四个SPI控制GPIO用于外部复用器控制
- 2.7V至3.6V模拟供电电压范围
- 1.7V至3.6V数字电路和I/O供电电压范围
- 全差分信号和基准输入
- 高阻输入
- 针对信号和基准输入可选择缓冲输入
- > 100dB (最小值)的50Hz/60Hz抑制
- SPI、QSPI™、MICROWIRE®兼容串行接口
- 根据需要进行失调和增益自校准及系统校准
- 用户可编程失调和增益寄存器
- -40°C至+85°C工作温度范围
- ±2kV ESD保护
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的QSOP封装
MAX11206/MAX11207为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。这些器件具有业内最高的单位功耗分辨率,优化用于超高动态范围、低功耗应用,例如,4mA至20mA工业控制环路的传感器检测等。可选择输入缓冲器提供输入信号与采样网络电容之间的隔离,从而使这些转换器可以直接连接高阻信号源,不会降低动态范围和线性指标。器件内置高精度振荡器,无需外部元件。在特定数据速率下,内部数据滤波器能够提供高于100dB的50Hz或60Hz电源噪声抑制。器件通过SPI接口配置,四个GPIO可用于外部复用器控制。MAX11206提供1至128倍的数字可编程增益。
MAX11206/MAX11207工作在-40°C至+85°C温度范围,提供16引脚QSOP封装。
应用
- 电池应用
- 便携式仪表
- 传感器测量(温度和压力)
- 称重仪
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11207EEE+ | QSOP | ||
| MAX11207EEE+T | QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论