LTC2472

量产

具 10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位 ΔΣ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 位分辨率
  • 内置高准确度基准 — 10ppm/ºC (最大值)
  • 单端 (LTC2470) 或差分 (LTC2472)
  • 可选的 208sps / 833sps 输出速率
  • 1mV 偏移误差
  • 0.01% 增益误差
  • 对于多工应用可在单个转换周期内实现稳定
  • 具自动停机功能的单周期操作
  • 3.5mA (典型值) 电源电流
  • 2μA (最大值) 睡眠电流
  • 内部振荡器 — 无需外部元件
  • SPI 接口
  • 小外形 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装

LTC2472
具 10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位 ΔΣ ADC
VREF vs Temperature Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1629A

LTC2472, Selectable 208sps/833sps, 16-Bit ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference. (Requires DC590B)

产品详情

DC1629A: Demo Board for the LTC2472 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.


 


DC1629A
LTC2472, Selectable 208sps/833sps, 16-Bit ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference. (Requires DC590B)
DC1629A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览