LTC2248

量产

14 位、65Msps、低功率 3V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:65Msps / 40Msps / 25Msps
  • 单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
  • 低功率:205mW / 120mW / 75mW
  • 74.3dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 无漏失码
  • 灵活的输入:1VP-P 至 2VP-P 范围
  • 575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 引脚兼容型系列
    • 125Msps:LTC2253 (12 位)、LTC2255 (14 位)
    • 105Msps:LTC2252 (12 位)、LTC2254 (14 位)
    • 80Msps:LTC2229 (12 位、LTC2249 (14 位)
    • 65Msps:LTC2228 (12 位)、LTC2248 (14 位)
    • 40Msps:LTC2227 (12 位)、LTC2247 (14 位)
    • 25Msps:LTC2226 (12 位)、LTC2246 (14 位)
    • 10Msps:LTC2225 (12 位)、LTC2245 (14 位)
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
    

LTC®2248 / LTC2247 / LTC2246 是 14 位 65Msps / 40Msps / 25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2248 / LTC2247 / LTC2246 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括 74.3dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 SFDR (对于处在奈奎斯特频率的信号)。

DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1LSBRMS

单 3V 电源可实现低功率操作。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。

一个单端 CLK 输入负责控制转换器运作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。

应用

  • 无线和有线宽带通信
  • 成像系统
  • 超声波
  • 频谱分析
  • 便携式仪表
    

LTC2248
14 位、65Msps、低功率 3V ADC
LTC2248: SNR vs Input Frequency, –1dB, 2V Range, 65Msps Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6400-8 最后购买期限 针对 DC 至 300MHz 的 2.2GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC782A-B

LTC2248IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC718

产品详情

DC782A-B: Demo Board for the LTC2248 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC782A-R

LTC2248IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit 70MHz < AIN < 170MHz, Requires DC718

产品详情

DC782A-R: Demo Board for the LTC2248 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.


 


DC782A-B
LTC2248IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC718
DC782A-A - Schematic
DC782A-R
LTC2248IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 14-Bit 70MHz < AIN < 170MHz, Requires DC718
DC782A-A - Schematic

最新评论

近期浏览