DS28S60

不推荐用于新设计

具有ChipDNA的DeepCover加密协处理器

DS28S60有助于实现嵌入式互联产品的全面安全

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用符合NIST标准的基于硬件的加密技术的安全协处理器
    • FIPS-180 SHA-256 MAC和FIPS-198 HMAC哈希
    • FIPS-197 AES-128与GCM
    • FIPS-186 ECDSA-P256椭圆曲线数字签名/验证
    • SP800-56A ECDHE-P256密钥交换
    • 符合SP800-90B标准的TRNG
  • 可靠的防范措施助力防护安全攻击
    • ChipDNA生成的密钥以加密方式保护所有存储的数据
    • 主动监控的芯片屏蔽可检测入侵尝试并做出反应
  • 通过轻松的终端应用集成实现快速上市
    • 固定功能命令集,无器件级固件
    • 软件开发示例的C源代码演示
    • 用于安全密钥、证书和数据存储的3.6KB闪存阵列
  • 用于主机微控制器通信的高速接口
    • 20MHz SPI,提供模式0或模式3操作
  • 补充特性支持轻松集成到终端应用中
    • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
    • 低功耗工作
      • 100nA(关断模式)
      • 0.35mA(空闲状态)
    • 12引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • -40°C至+105°C,1.62V至3.63V
  • DS28S60
    具有ChipDNA的DeepCover加密协处理器
    DS28S60: Simplified Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    DS28S60 Jupyter Notebook Code Examples 1

    DS28S60 Jupyter Notebook ZIP file to be used with the DS28S60 Based Bidirectional Authentication Example Using Jupyter Notebook Application Note and DS28S60 Usage Video.


    工具及仿真模型


    评估套件

    eval board
    DS28S60EVKIT

    DS28S60评估套件

    特性和优点

    • 演示DS28S60 DeepCover®安全协处理器的功能
    • 记录SPI通信可帮助固件设计人员了解DS28S60
    • SPI/1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
    • 完全符合USB规范v2.0要求
    • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
    • 3.3V ±3%工作电压
    • 方便的板上测试点,TDFN插座
    • 可应要求提供评估软件

    产品详情

    DS28S60评估系统(EV系统)提供使用DS28S60功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用12引脚TDFN封装的DS28S60Q+器件、一个DS9121EQ+评估TDFN插座板以及一个DS9482P# USB转I2C/SPI/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28S60功能。

     

    应用

    • 端点认证
    • 端到端加密
    • 物联网(IoT)设备安全性
    • 密钥管理和交换
    • 防止伪造产品

    DS28S60EVKIT
    DS28S60评估套件
    DS28S60EVKIT: Board Photo

    参考电路

    MAXREFDES9001: Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Google Cloud
    MAXREFDES9001 参考设计

    Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)

    特性和优点

    • DS28S60 ChipDNA technology protects private and secret keys against invasive attacks.
    • DS28S60 provides end-to-end security using hardware-based ECDSA authentication, ECDH key exchange, and AES-GCM authenticated encryption.
    • Complete low-power sensor node board design
    • Sample LoRaWAN gateway implementation based on Raspberry Pi
    • Sample cloud application implemented in AWS infrastructure highlighting end-to-end security with the sensor board’s DS28S60 including ECDH key exchange, and AES-GCM secure communication.
    • Source code
    • Peripheral module-compatible sensor expansion port
    • Raspberry Pi enables portable LoRaWAN gateway deployment.
    MAXREFDES9001
    Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)
    MAXREFDES9001: Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Google Cloud

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS28S60的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览