DS2431
量产1024位1-Wire EEPROM
1Kb串行EEPROM,通过单触点1-Wire接口操作
- 产品模型
- 14
概述
- 1024位EEPROM存储器,分成四页,每页256位
- 独立的存储区页,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“写入0”)
- 切换点滞回与滤波可以在噪声下获得最佳性能
- IEC 1000-4-2 Level 4 ESD保护(±8kV接触模式,±15kV气隙放电模式)
- -40°C至+85°C,2.8V至5.25V的宽电压范围读、写操作
- 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps单数字信号与主机通信
- 提供汽车级版本,满足AEC-Q100 1级认证要求(DS2431-A1;详细信息参见IC数据资料)
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS2431通过一条1-Wire总线进行通信。通信采用了标准的1-Wire协议。每个器件都有不能更改的、唯一的64位ROM注册号,该注册号由工厂光刻写入芯片。在一个多点的1-Wire网络环境中,该注册号用做器件地址。
应用
- 配件/PC板识别
- 消费类产品的售后管理
- 模拟传感器校准,包括IEEE-P1451.4智能传感器
- 墨盒/色带打印盒识别
- 医用传感器校准数据存储
此产品有一个更新版本
1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
设计笔记 6
技术文章 24
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2431+ | TO92 | ||
| DS2431+T&R | TO92 | ||
| DS2431G+T&R | SFN | ||
| DS2431G+U | SFN | ||
| DS2431GA+T&R | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GA+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GB+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GB+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2431P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2431Q+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS2431Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS2431X+U | Ultra Chip-Scale Package, 3x3 Array | ||
| DS2431X-S+ | Ultra Chip-Scale Package, 3x3 Array |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
| DS2431+ | 量产 | |
| DS2431+T&R | 量产 | |
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| DS2431Q+T&R | 量产 | |
| DS2431Q+U | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS2431Q+T&R | 量产 | |
| DS2431Q+U | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS2431Q+U | 量产 | |
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| DS2431X+U | 量产 | |
| DS2431X-S+ | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| DS2431X+U | 量产 | |
| DS2431X-S+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| DS28E54 | 推荐用于新设计 | 1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2431的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论