概览
优势和特点
评估板包括- 1块PCB:1-Wire存储器评估板
- 1条7英尺长RJ11至RJ11针对针电缆
- 1片Maxim DS9490R#:1-Wire USB适配器与RJ11
- 1片Maxim DS2401+:64位硅序列号(3引脚TO92封装)
- 1片Maxim DS2406P+:1-Wire双寻址开关和1k位EPROM存储器(6引脚TSOC封装)
- 1片Maxim DS2413P+:1-Wire双寻址开关(3引脚TSOC封装)
- 1片Maxim DS2431+:1024位1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
- 1片Maxim DS2433+:4K位1-Wire EEPROM (3引脚PR-35封装)
- 1片Maxim DS28E04S-100+:4096位可编址1-Wire EEPROM,带PIO (安装在评估板上)
- 1片Maxim DS28EC20+:20Kb 1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
- 1个排式11对、2针短路器,用于跳线
产品详情
DS9090K为评估和操作1-Wire®存储器提供PC环境下简单易用的硬件和软件。通过DS9090K可读取所有的1-Wire EEPROM、EPROM和ROM器件。除了1-Wire EPROM*之外,所有带有存储器或PIO/开关的1-Wire器件均可通过DS9090K进行写操作。通过这种方式,工程师可对1-Wire芯片进行评估,用于支持潜在设计或终端产品开发。评估板工作支持主机PC。演示软件包括了OneWireViewer (Java™程序)。对于32位或64位Windows®操作系统,OneWireViewer内置在1-Wire驱动器安装包中。对于其他操作系统,请参考在线版的OneWireViewer (English only)。
文档
-
DS9090K: 1-Wire器件评估板,B4版 Data Sheet (Rev. 4)2010/1/20PDF1M