DS1631
量产高精度数字温度计和温度监控器
高精度数字温度计和温度监控器,-55°C至+125°C范围内提供9位、10位、11位或12位温度读数
- 产品模型
- 9
概述
- DS1631和DS1631A在0°C至+70°C范围内,提供±0.5°C的精度
- DS1731在-10°C至+85°C范围内,提供±1°C的精度
- DS1631A在上电时就自动开始温度测量
- 工作温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 温度测量无需外围元件
- 用户可选择的9、10、11或12位输出分辨率
- 宽电源范围(+2.7V至+5.5V)
- 750ms (最大)的温度转换为数字量时间
- 多节点能力简化了分布式温度测量应用
- 温控器设定值由用户定义,且具有非易失性(NV)
- 通过一条2线串口读/写数据(SDA和SCL引脚)
- 所有三种器件都提供8引脚µSOP封装,而DS1631还提供150mil、SO封装
DS1631、DS1631A及DS1731数字温度计在整个-55°C至+125°C范围内,提供9、10、11或12位温度读数。DS1631和DS1631A温度计在0°C至+70°C范围、3.0V ≤ VDD ≤ 5.5V的电源条件下,具有±0.5°C的精度。而DS1731在-10°C至+85°C范围、3.0V ≤ VDD ≤ 5.5V的电源条件下,具有±1°C的精度。三种器件的温控器通过用户定义的门限值(TH及TL),提供了自定义的温度滞回。TH和TL寄存器以及温度计配置设定都保存在NV EEPROM中,因此它们在安装之前就可编程设置。此外,DS1631A在上电时就自动开始温度测量,以允许用作单片温控器。与DS1631/DS1631A/DS1731的通讯是通过一个2线串口完成的,三个地址引脚允许在同一条2线总线上挂接多达8个器件。
应用
- 医疗
- 网络
- 个人计算机
- 路由器/交换机
- 测试测量系统
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1631+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1631AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1631AU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1631S+ | Small-Outline IC (0.208in) | ||
| DS1631S+T&R | Small-Outline IC (0.208in) | ||
| DS1631U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1631U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1631Z+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1631Z+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 26, 2025 - 2464 PIN/ERRATA |
||
| DS1631S+ | 量产 | |
| DS1631S+T&R | 量产 | |
|
1月 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
| DS1631U+ | 量产 | |
| DS1631U+T&R | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1631Z+ | 量产 | |
| DS1631Z+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 温度传感器 1 | ||
| DS1721 | 量产 | 数字温度计和温度监控器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论