ADN4612
推荐用于新设计11.3 Gbps 12 × 12数字交叉开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 每端口的NRZ数据速率:DC至11.3 Gbps
- 多次恒定可编程接收均衡
- 补偿25英寸的FR408(速率10.3125 Gbps)
- 补偿15英寸的FR408(速率11.3 Gbps)
- 6抽头可编程发射前馈均衡(FFE)
- 补偿15英寸的FR408(速率10.3125 Gbps)
- 补偿10英寸的FR408(速率11.3 Gbps)
- 低功耗
- 2.5 V时每通道消耗150 mW(输出使能)
- 12 × 12, 完全差分、非阻塞式阵列
- 双级连接编程
- 2引脚可选连接映射
- 每通道均提供信号丢失检测
- 灵活的输出端接电源范围为1.8 V至3.3 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN4612是一款与协议无关的12 × 12异步数字交叉点开关,拥有12路差分PECL/CML兼容输入和12路差分CML输出。
ADN4612针对NRZ(不归零)信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达11.3 Gbps。各端口均提供可编程输入均衡、信号丢失检测、可编程输出摆幅和输出预加重/去加重。
ADN4612非阻塞式开关内核采用12 × 12纵横式结构,通过串行控制接口支持独立通道开关。ADN4612具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
ADN4612采用88引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 光网络交换
- 10 G背板以太网(10GBASE-KR,802.3ap)
- XLAUI/CAUI (802.3ba)
- SONET OC-192 / STM-64x
- 1×、2×、4×、8×和10×光纤通道
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4612ACPZ | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2023 - 23_0018 Conversion of 12x12 LFCSP Package Outline from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to UTAC Thailand |
||
ADN4612ACPZ | 量产 | |
9月 14, 2021 - 20_0257 CANCELLED: Assembly Site Transfer of Select LFCSP Products to UTAC Thailand |
||
ADN4612ACPZ | 量产 | |
1月 21, 2016 - 16_0007 Package Thickness Change for ADN4612ACPZ |
||
ADN4612ACPZ | 量产 | |
12月 5, 2015 - 15_0281 ADN4612 Change in Data Sheet Limits |
||
ADN4612ACPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADN4612 AMI Model
打开工具SABER模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论