Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low input offset voltage: 75 μV maximum
- Low offset voltage drift, over −55°C < TA < +125°C
- 0.5 μV/°C maximum
- Low supply current (per amplifier): 725 μA maximum
- High open-loop gain: 5000 V/mV minimum
- Low input bias current: 2 nA maximum
- Low noise voltage density: 11 nV/√Hz at 1 kHz
- Stable with large capacitive loads: 10 nF typical
Подробнее о продукте
The OP200 is the first monolithic dual operational amplifier to offer OP77 type precision performance. Available in the industry standard 8-lead pinout, the OP200 combines precision performance with the space and cost savings offered by a dual amplifier.
The OP200 features an extremely low input offset voltage of less than 75 μV with a drift below 0.5 μV/°C, guaranteed over the full military temperature range. Open-loop gain of the OP200 exceeds 5,000,000 into a 10 kΩ load; input bias current is under 2 nA; CMRR is over 120 dB; and PSRR is below 1.8 μV/V. On-chip Zener zap trimming is used to achieve the extremely low input offset voltage of the OP200 and eliminates the need for offset pulling.
Power consumption of the OP200 is low, with each amplifier drawing less than 725 μA of supply current. The total current drawn by the dual OP200 is less than one-half that of a single OP07, yet the OP200 offers significant improvements over this industry-standard op amp. The voltage noise density of the OP200, 11 nV/√Hz at 1 kHz, is half that of most competitive devices.
The OP200 is an ideal choice for applications requiring multiple precision op amps and where low power consumption is critical.
For a quad precision op amp, see the OP400.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.