Обзор
Особенности и преимущества
- Работает от однополярного и биполярного питания
- Низкий шум: 4.7 нВ/√Гц на 1 кГц
- Широкая полоса: 3.4 МГц
- Малое напряжение смещения: 100 мкВ
- Очень малый дрейф: 0.2 мкВ/°C
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
Подробнее о продукте
Операционные усилители с однополярным питанием семейства OPx13 обеспечивают одновременно низкий шум и малый дрейф. Компоненты данного семейства предназначены для систем с внутренней калибровкой. Подобные системы на базе процессоров зачастую способны производить калибровку погрешностей смещения постоянной составляющей и коэффициента усиления, но не могут выполнять коррекцию температурного дрейфа и шума. Архитектура компонентов семейства OPx13 оптимизирует данные параметры, что позволяет добиться превосходных показателей аналоговых схем в комбинации с цифровой коррекцией. Многие системы, в которых используется внутренняя калибровка, работают от однополярного напряжения питания, обычно 5 В или 12 В. Компоненты семейства OPx13 поддерживают низкий шум и малые погрешности, работая с однополярным напряжением питания в диапазоне от 4 В до 36 В.Компоненты семейства OPx13 стабильны при единичном усилении и обладают типичным произведением ширины полосы на коэффициент усиления 3.4 МГц. Скорость нарастания сигнала превышает 1 В/мкс. Плотность шума очень мала и составляет всего 4.7 нВ/√Гц, а полный размах шума в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц равен 120 нВ. Компонент имеет гарантированные предельные значения входного напряжения смещения и дрейфа (0.8 мкВ/°C). Входные синфазные напряжения могут изменяться в диапазоне от отрицательного напряжения питания до положительного напряжения питания минус 1 В во всем диапазоне напряжений питания. Компоненты семейства OPx13 обладают защитой от обращения фазы при выходе за пределы диапазона выходных напряжений. Выходные напряжения также могут иметь размах от отрицательного напряжения питания до положительного напряжения питания минус 1 В. Выходной каскад способен выдавать/принимать ток во всем заявленном рабочем диапазоне, а его характеристики указаны в спецификации для нагрузки 600 Ом.
Очень низкий шум и малый дрейф усилителей семейства OPx13 могут быть полезны в электронных весах и других областях применения тензодатчиков. Они также могут применяться в качестве буферов или усилителей сигналов аналого-цифровых и цифро-аналоговых сигма-дельта преобразователей. Преобразователи данного типа часто обладают очень высоким разрешением, для полной реализации которого необходимы усилители с наименьшим возможным шумом. Многие из таких преобразователей используются в системах с однополярным и/или низким напряжением питания, и расширение допустимого размаха сигналов позволяет улучшить показатели системы.
Спецификации компонентов семейства OPx13 содержат полный набор характеристик при однополярном напряжении питания 5 В и биполярном напряжении питания ±15 В в расширенном промышленном температурном диапазоне (от –40°C до +85°C). Компоненты выпускаются в корпусе PDIP и корпусе для поверхностного монтажа SOIC.
Области применения
- Электронные весы
- Мультимедийная техника
- Тензодатчики
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Усилители сигналов датчиков температуры
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
OP113 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.