Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое VOS: 75 мкВ, макс.
- Малый дрейф VOS: 1.3 мкВ/°C, макс.
- Крайне высокая долговременная стабильность: 1.5 мкВ/месяц, макс.
- Низкий шум: размах 0.6 мкВ, макс.
- Широкий диапазон входных напряжений: ±14 В
- Широкий диапазон напряжений питания: от ±3 В до ±18 В
- Посадочное место совпадает с компонентами серий 725, 108A/308A, 741 и AD510
- Кристалл испытан при температуре 125°C
Подробнее о продукте
OP07 обладает очень малым входным напряжением (75 мкВ, макс. у OP07E), которое обеспечивается путем лазерной подгонки на пластине. Столь низкое напряжение смещения, в общем случае, позволяет отказаться от внешней коррекции нуля. OP07 также имеет очень низкий ток смещения (±4 нА у OP07E) и высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи (200 В/мВ у OP07E). Благодаря малому напряжению смещения и высокому коэффициенту усиления при разомкнутой цепи обратной связи OP07 особенно полезен в измерительных схемах, работающих с высоким коэффициентом усиления.
Широкий диапазон входных напряжений (±13 В, минимум), высокий КОСС (106 дБ у OP07E) и высокий входной импеданс обеспечивают высокую точность в неинвертирующей конфигурации. Компонент поддерживает превосходные значения линейности и погрешности коэффициента усиления даже при работе с большими коэффициентами усиления при замкнутой цепи обратной связи. Он также обладает превосходной стабильностью напряжения смещения и коэффициента усиления во времени и при изменениях температуры. Благодаря высокой точности и стабильности, даже при высоких коэффициентах усиления, наряду со свободой, которую дает возможность внешней коррекции нуля, OP07 стал промышленным стандартом для измерительной техники.
OP07 выпускается в двух версиях с разными градациями показателей. Версия OP07E работает в температурном диапазоне от 0°C до 70°C, а OP07C – в температурном диапазоне от –40°C до +85°C.
OP07 выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC. Он может применяться для прямого замещения усилителей серий 725, 108A и OP05, а также серий 741 (в этом случае из схемы удаляется потенциометр, используемый для коррекции нуля). Если в вашей схеме требуются более высокие характеристики, рассмотрите возможность применения OP177 и OP1177. Если вам необходимы компоненты в керамическом корпусе DIP и металлическом корпусе TO-99, а также в корпусе SMD, рассмотрите возможность применения OP77.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.