Обзор
Особенности и преимущества
- 4.7V to 15V Input Voltage Range
- 0.6V to 1.8V Output Voltage Range
- 30A DC Output Current
- ±1.2% Total DC Output Voltage Error (–40°C to 125°C)
- High Reliability N + 1 Phase Redundancy Supported
- Internal or External Control Loop Compensation
- Differential Remote Sense Amplifier for Precision Regulation
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Multiphase Current Sharing Up to 180A
- Built-In Temperature Monitoring
- Selectable Pulse-Skipping, Burst Mode® Operation
- Soft-Start/Voltage Tracking
- Frequency Synchronization
- Output Overvoltage Protection
- Output Overcurrent Foldback Protection
- 9mm × 15mm × 5.01mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4647 is a complete 30A output switching mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all supporting components. Operating over an input voltage range of 4.7V to 15V, the LTM4647 supports an output voltage range of 0.6V to 1.8V, set by a single external resistor. Only a few input and output capacitors are needed.
Its high efficiency design delivers 87% efficiency from 12V input to 1.0V output with 30A continuous load current. High switching frequency and a current-mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, programmable multiphase operation, N+1 phase redundancy, and output voltage tracking for supply rail sequencing.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The power module is offered in a space saving 9mm × 15mm × 5.01mm BGA package. The LTM4647 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Point of Load Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTM4647 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.