Обзор
Особенности и преимущества
- RS232 Transceiver: 2500VRMS for 1 Minute
- UL-CSA Recognized File #E151738
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- Isolated DC Power: 5V at Up to 200mA
- No External Components Required
- 1.62V to 5.5V Logic Supply for Flexible Digital Interfacing
- High Speed Operation
- 1Mbps for 250pF/3kΩ Load
- 250kbps for 1nF/3kΩ Load
- 100kbps for 2.5nF/3kΩ TIA/EIA-232-F Load
- 3.3V (LTM2882-3) or 5V (LTM2882-5) Operation
- No Damage or Latchup to ±10kV HBM ESD on Isolated RS232 Interface or Across Isolation Barrier
- High Common Mode Transient Immunity: 30kV/μs
- Maximum Continuous Working Voltage: 560VPEAK
- True RS232 Compliant Output Levels
- 15mm × 11.25mm BGA and LGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM2882 is a complete galvanically isolated dual RS232 μModule® (micromodule) transceiver. No external components are required. A single 3.3V or 5V supply powers both sides of the interface through an integrated, isolated DC/DC converter. A logic supply pin allows easy interfacing with different logic levels from 1.62V to 5.5V, independent of the main supply.
Coupled inductors and an isolation power transformer provide 2500VRMS of isolation between the line transceiver and the logic interface. This device is ideal for systems with different grounds, allowing for large common mode voltages. Uninterrupted communication is guaranteed for common mode transients greater than 30kV/μs.
This part is compatible with the TIA/EIA-232-F standard. Driver outputs are protected from overload and can be shorted to ground or up to ±15V without damage. An auxiliary isolated digital channel is available. This channel allows configuration for half-duplex operation by controlling the DE pin.
Enhanced ESD protection allows this part to withstand up to ±10kV (human body model) on the transceiver interface pins to isolated supplies and across the isolation barrier to logic supplies without latch-up or damage.
Applications
- Isolated RS232 Interface
- Industrial Communication
- Test and Measurement Equipment
- Breaking RS232 Ground Loops
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM2882 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.