Обзор

Особенности и преимущества

  • 51.0dBm OIP3 at 240MHz into a 100Ω Diff Load
  • NF = 2.9dB at 240MHz
  • 20MHz to 2060MHz –3dB Bandwidth
  • 20.8dB Gain
  • A-Grade 100% OIP3 Tested at 380MHz
  • 0.6nV/√Hz Total Input Noise
  • S11 < –10dB Up to 1.4GHz
  • S22 < –10dB Up to 1.4GHz
  • >2.75VP-P Linear Output Swing
  • P1dB = 24.0dBm
  • Insensitive to VCC Variation
  • 100Ω Differential Gain-Block Operation
  • Input/Output Internally Matched to 100Ω Diff
  • Single 5V Supply
  • DC Power = 850mW
  • 4mm × 4mm, 24-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6430-20 is a differential gain block amplifier designed to drive high resolution, high speed ADCs with excellent linearity beyond 1000MHz and with low associated output noise. The LTC6430-20 operates from a single 5V power supply and consumes only 850mW.

In its differential configuration, the LTC6430-20 can directly drive the differential inputs of an ADC. Using 1:2 baluns, the device makes an excellent 50Ω wideband balanced amplifier. While using 1:1.33 baluns, the device creates a high fidelity 40MHz to 1000MHz 75Ω CATV amplifier.

The LTC6430-20 is designed for ease of use, requiring a minimum of support components. The device is internally matched to 100Ω differential source/load impedance. On-chip bias and temperature compensation ensure consistent performance over environmental changes.

The LTC6430-20 uses a high performance SiGe BiCMOS process for excellent repeatability compared with similar GaAs amplifiers. All A-grade LTC6430-20 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 380MHz. The LTC6430-20 is housed in a 4mm × 4mm, 24-lead, QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance. A single-ended 50Ω IF gain block with similar performance is also available, see the related LTC6431-20.

Applications

  • Differential ADC Driver
  • Differential IF Amplifier
  • OFDM Signal Chain Amplifier
  • 50Ω Balanced IF Amplifier
  • 75Ω CATV Amplifier
  • 700MHz to 800MHz LTE Amplifier
  • Low Phase Noise Clock or LO Amplifier

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.