Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 500MHz
  • –3dB Bandwidth (A = 1): 350MHz
  • Low Input Bias Current:
    • ±3fA Typ. Room Temperature
    • 4pA Max at 125°C
  • Current Noise (100kHz): 5.5fA/√Hz
  • Voltage Noise (1MHz): 4.3nV/√Hz
  • Extremely Low CIN 450fF
  • Rail-to-Rail Output
  • Slew Rate: 400V/μs
  • Supply Range: 3.1V to 5.25V
  • Quiescent Current: 16.5mA
  • Harmonic Distortion (2VP-P):
    • –100dB at 1MHz
    • –80dB at 10MHz
  • Operating Temp Range: –40°C to 125°C
  • Single in 8-Lead SO-8, 6-Lead TSOT-23 Packages
  • Dual in 8-Lead MS8, 3mm × 3mm 10-Lead DFN 10 Packages

Подробнее о продукте

The LTC6268/LTC6269 is a single/dual 500MHz FET-input operational amplifier with extremely low input bias current and low input capacitance. It also features low input-referred current noise and voltage noise making it an ideal choice for high speed transimpedance amplifiers, CCD output buffers, and high-impedance sensor amplifiers. Its low distortion makes the LTC6268/LTC6269 an ideal amplifier for driving SAR ADCs.

It operates on 3.1V to 5.25V supply and consumes 16.5mA per amplifier. A shutdown feature can be used to lower power consumption when the amplifier is not in use.

The LTC6268 single op amp is available in 8-lead SOIC and 6-lead SOT-23 packages. The SOIC package includes two unconnected pins which can be used to create an input pin guard ring to protect against board leakage currents. The LTC6269 dual op amp is available in 8-lead MSOP with exposed pad and 3mm × 3mm 10-lead DFN packages. They are fully specified over the –40°C to 85°C and the –40°C to 125°C temperature ranges.

Applications

  • Trans-Impedance Amplifiers
  • ADC Drivers
  • CCD Output Buffer
  • Photomultiplier Tube Post-Amplifier
  • Low IBIAS Circuits

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Краткая спецификация (1)
  • Технические статьи (5)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC6268
    LTC6268-10

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.