Обзор
Особенности и преимущества
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 550nVP-P
- Input Bias Current:
- 0.2pA (Typ at 25°C)
- 1pA Max (LTC6240)
- Low Offset Voltage: 125μV Max
- Low Offset Drift: 2.5μV/°C Max
- Gain Bandwidth Product: 18MHz
- Output Swings Rail-to-Rail
- Supply Operation:
- 2.8V to 6V LTC6240/LTC6241/LTC6242
- 2.8V to ±5.5V LTC6240HV/LTC6241HV/LTC6242HV
- Low Input Capacitance
- H-Grade Temperature Range: –40°C to 125°C
- Single LTC6240 in 5-Pin Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package and 8-Pin SO for PCB Guard Ring
- Dual LTC6241 in 8-Pin SO and Tiny DFN Packages
- Quad LTC6242 in 16-Pin SSOP and 5mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6240/6241/LTC6242 are single, dual and quad low noise, low offset, rail-to-rail output, unity gain stable CMOS op amps that feature 1pA of input bias current. Input bias current is guaranteed to be 1pA max on the single LTC6240. The 0.1Hz to 10Hz noise of only 550nVP-P, along with an offset of just 125μV are significant improvements over traditional CMOS op amps. Additionally, noise is guaranteed to be less than 10nV/√Hz at 1kHz. An 18MHz gain bandwidth, and 10V/μs slew rate, along with the wide supply range and low input capacitance, make them perfect for use as fast signal processing amplifiers.
These op amps have an output stage that swings within 30mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications. The input common mode range extends to the negative supply. They are fully specified on 3V and 5V, and an HV version guarantees operation on supplies up to ±5V.
The LTC6240 is available in the 8-pin SO and the 5-pin SOT-23 packages. The LTC6241 is available in the 8-pin SO, and for compact designs it is packaged in a tiny dual fine pitch leadless (DFN) package. The LTC6242 is available in the 16-pin SSOP as well as the 5mm × 3mm DFN package.
Applications
- Photo Diode Amplifiers
- Charge Coupled Amplifiers
- Low Noise Signal Processing
- Medical Instrumentation
- High Impedance Transducer Amplifier
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LTC6240 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Видео (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6240 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.