Обзор
Особенности и преимущества
- Supply Range:
- 5V to 100V, 105V Absolute Maximum (LTC6101HV)
- 4V to 60V, 70V Absolute Maximum (LTC6101)
- Low Offset Voltage: 300μV Max
- Fast Response: 1μs Response Time (0V to 2.5V on a 5V Output Step)
- Gain Configurable with 2 Resistors
- Low Input Bias Current: 170nA Max
- PSRR: 118dB Min
- Output Current: 1mA Max
- Low Supply Current: 250μA, VS = 12V
- Specifi ed Temperature Range: –40°C to 125°C
- Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
- Low Profi le (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LTC6101/LTC6101HV are versatile, high voltage, high side current sense amplifiers. Design flexibility is provided by the excellent device characteristics; 300µV Max offset and only 375µA (typical at 60V) of current consumption. The LTC6101 operates on supplies from 4V to 60V and LTC6101HV operates on supplies from 5V to 100V.
The LTC6101 monitors current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry converts input voltage to output current, allowing for a small sense signal on a high common mode voltage to be translated into a ground referenced signal. Low DC offset allows the use of a small shunt resistor and large gain-setting resistors. As a result, power loss in the shunt is reduced.
The wide operating supply range and high accuracy make the LTC6101 ideal for a large array of applications from automotive to industrial and power management. A maximum input sense voltage of 500mV allows a wide range of currents to be monitored. The fast response makes the LTC6101 the perfect choice for load current warnings and shutoff protection control. With very low supply current, the LTC6101 is suitable for power sensitive applications.
The LTC6101 is available in 5-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages.
Applications
- Current Shunt Measurement
- Battery Monitoring
- Remote Sensing
- Power Management
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC6101 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.