Обзор
Особенности и преимущества
- Enables Safe Board Insertion and Removal from a Power Supply
- 4µA Supply Current
- 0.3µA Shutdown Current
- Wide Operating Voltage Range: 2.7V to 36V
- Reverse Supply Protection to –40V
- Adjustable Analog Current Limit with Circuit Breaker
- Automatic Retry or Latchoff on Current Fault
- Overvoltage and Undervoltage Monitoring
- Controls Single or Back-to-Back N-Channel MOSFETs
- 12-Lead MSOP and 3mm × 3mm QFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4231 is a micropower Hot Swap controller that allows safe circuit board insertion and removal from a live power supply. An internal high side switch driver controls the gate of an external N-channel MOSFET. Back-to-back MOSFETs can be used for reverse supply protection down to –40V.
The LTC4231 provides a debounce delay and allows the GATE to be ramped up at an adjustable rate. After startup, the LTC4231's quiescent current drops to 4µA during normal operation with output active. UVL, UVH, OV and GNDSW monitor overvoltage and undervoltage periodically, keeping total quiescent current low. Pulling SHDN low shuts down the LTC4231 and quiescent current drops to 0.3µA.
During an overcurrent fault, the LTC4231 actively limits current while running an adjustable timer. The LTC4231-1 remains off after a current fault while the LTC4231-2 automatically reapplies power after a cool-down period.
Applications
- Battery Powered Equipment
- Solar Powered Systems
- Portable Instruments
- Automotive Battery Protection
- Energy Harvesting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4231 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.