Обзор
Особенности и преимущества
- Three 800mA Outputs
- High Efficiency: Up to 95%
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- Low Ripple (<20mVP-P) Burst Mode® Operation IQ: 58uA
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- Synchronizable to External 1MHz to 3MHz Clock
- Power Good Indicators Ease Supply Sequencing
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Current Mode Operation/Excellent Transient Response
- Low Profile 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3545/LTC3545-1 are triple, high efficiency, monolithic synchronous buck regulators using a constant frequency, current mode architecture. The regulators operate independently with separate run pins. The 2.25V to 5.5V input voltage range makes the LTC3545/LTC3545-1 well suited for single Li-Ion battery-powered applications. Low ripple pulse skip mode or high efficiency Burst Mode operation is externally selectable. PWM pulse skip mode operation provides very low output ripple voltage while Burst Mode operation increases efficiency at low output loads.
Switching frequency is internally set to 2.25MHz, or the switching frequency can be synchronized to an external 1MHz to 3MHz clock. Power good indicators easily allow power on sequencing between the three regulators.
The internal synchronous switches increase efficiency and eliminate external Schottky diodes. Low output voltages are supported with the 0.6V feedback reference voltage.
The LTC3545-1 replaces the SYNC/MODE function with a third PGOOD pin and forces Burst Mode operation.
Applications
- Smart Phones
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- Portable Instruments
- Point of Load Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.