Обзор

Особенности и преимущества

  • Eighteen 20mA Universal Current Sources with 64-Step Linear Brightness Control
  • Independent On/Off, Brightness Level, Blinking and Gradation Control for Each Current Source Using 2-Wire I2C Interface
  • Low Noise Multi-Mode Charge Pump (1x, 1.5x, 2x) Provides Up to 91% Efficiency
  • Slew Limited Switching Reduces Conducted and Radiated Noise (EMI)
  • Up to 360mA Total Output Current
  • Internal Current Reference
  • Single Reset Pin for Asynchronous Shutdown and Reset of All Data Registers
  • Two I2C Addresses Are Available (LTC3220: 0011100, LTC3220-1: 0011101)
  • Automatic or Forced Mode Switching
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Short-Circuit/Thermal Protection
  • 4mm × 4mm Ultrathin (0.55mm) 28-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3220/LTC3220-1 are highly integrated multi-display LED drivers. These parts contain a high efficiency, low noise charge pump to provide power to up to eighteen universal LED current sources. The LTC3220/LTC3220-1 require only five small ceramic capacitors to form a complete LED power supply and current controller.

The LED currents are set by an internal precision current reference. Independent dimming, on/off, blinking and gradation control for all universal current sources is achieved via the I2C serial interface. 6-bit linear DACs are available to adjust brightness levels independently for each universal LED current source.

The LTC3220/LTC3220-1 charge pump optimizes efficiency based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled LED current source begins to enter dropout. The first dropout switches the parts into 1.5x mode and a subsequent dropout switches the LTC3220/LTC3220-1 into 2x mode. The parts reset to 1x mode whenever a data bit is updated via the I2C port.

Applications

  • Video Phones with QVGA+ Displays
  • Keypad Lighting
  • General/Miscellaneous Lighting

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3220 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.