Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Measures Accumulated Battery Charge and Discharge
- 3.6V to 20V Operating Range for Multiple Cells Application
- 14-Bit ADC Measures Voltage, Current and Temperature
- 1% Voltage, Current and Charge Accuracy
- ±50mV Sense Voltage Range
- High Side Sense
- General Purpose Measurements for Any Battery Chemistry and Capacity
- I2C/SMBus Interface
- Configurable Alert Output/Charge Complete Input
- Quiescent Current Less Than 120μA
- Small 8-Lead 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2943 measures battery charge state, battery voltage, battery current and its own temperature in portable product applications. The wide input voltage range allows use with multicell batteries up to 20V. A precision coulomb counter integrates current through a sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. Voltage, current and temperature are measured with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard I2C/SMBus Interface.
The LTC2943 features programmable high and low thresholds for all four measured quantities. If a programmed threshold is exceeded, the device communicates an alert using either the SMBus alert protocol or by setting a flag in the internal status register. The LTC2943 requires only a single low value sense resistor to set the measured current range.
Applications
- Power Tools
- Electric Bicycles
- Portable Medical Equipment
- Video Cameras
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.