Обзор
Особенности и преимущества
- Up to Eight Differential or 16 Single-Ended Inputs
- Easy Drive™ Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
- Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
- 2-Wire I2C Interface with 27 Addresses Plus One Global Address for Synchronization
- 600nVRMS Noise
- Integrated High Accuracy Temperature Sensor
- GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
- Programmable 50Hz, 60Hz or Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection Mode
- 2ppm INL, No Missing Codes
- 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
- 2x Speed/Reduced Power Mode (15Hz Using Internal Oscillator and 80μA at 7.5Hz Output)
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle, Even After a New Channel is Selected
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation (0.8mW)
- Internal Oscillator
- Tiny 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2499 is a 16-channel (eight differential), 24-bit, No Latency ΔΣ™ ADC with Easy Drive technology and a 2-wire, I2C interface. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and rail-to-rail input signals to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.
The LTC2499 includes a high accuracy, temperature sensor and an integrated oscillator. This device can be configured to measure an external signal (from combinations of 16 analog input channels operating in single-ended or differential modes) or its internal temperature sensor. The integrated temperature sensor offers 1/30th°C resolution and 2°C absolute accuracy.
The LTC2499 allows a wide common mode input range (0V to VCC), independent of the reference voltage. Any combination of single-ended or differential inputs can be selected and the first conversion, after a new channel is selected, is valid. Access to the multiplexer output enables optional external amplifiers to be shared between all analog inputs and auto calibration continuously removes their associated offset and drift.
Applications
- Direct Sensor Digitizer
- Direct Temperature Measurement
- Instrumentation
- Industrial Process Control
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.