Обзор

Особенности и преимущества

  • High Linearity:
    • 0.02% Linearity Allows Simple System Calibration
  • Wide Input Bandwidth:
    • Bandwidth to 0.1% Additional Gain Error: 40kHz
    • Bandwidth Independent of Input Voltage Amplitude
  • No-Hassle Simplicity:
    • True RMS-DC Conversion with Only One External Capacitor
    • Delta Sigma Conversion Technology
  • Low Supply Current:
    • 330µA Typ
  • Ultralow Shutdown Current:
    • 0.1µA
  • Flexible Inputs:
    • Differential or Single Ended
    • Rail-to-Rail Common Mode Voltage Range
    • Up to 1VPEAK Differential Voltage
  • Flexible Output:
    • Rail-to-Rail Output
    • Separate Output Reference Pin Allows Level Shifting
  • Small Size:
    • Space Saving 8-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1967 is a true RMS-to-DC converter that uses an innovative delta-sigma computational technique. The benefits of the LTC1967 proprietary architecture when compared to conventional log-antilog RMS-to-DC converters are higher linearity and accuracy, bandwidth independent of amplitude and improved temperature behavior.

The LTC1967 operates with single-ended or differential input signals (for EMI/RFI rejection) and supports crest factors up to 4. Common mode input range is rail-to-rail. Differential input range is 1VPEAK, and offers unprecedented linearity. The LTC1967 allows hassle-free system calibration at any input voltage.

The LTC1967 has a rail-to-rail output with a separate output reference pin providing flexible level shifting; it operates on a single power supply from 4.5V to 5.5V. A low power shutdown mode reduces supply current to 0.1µA.

The LTC1967 is packaged in the space-saving MSOP package, which is ideal for portable applications.

Applications

  • True RMS Digital Multimeters and Panel Meters
  • True RMS AC + DC Measurements

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1967

Сопутствующие компоненты

LTC1967 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1967 Обсуждения

LTC1967 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.