Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 18V to 560V
  • 630V/300mA Integrated Power Switch
  • No Opto-Isolator Required for Regulation
  • Quasi-Resonant Boundary Mode Operation
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
  • Low-Ripple Light Load Burst Mode® Operation
  • Low Quiescent Current: 70μA
  • Programmable Current Limit and Soft-Start
  • TSSOP Package with High Voltage Spacing

Подробнее о продукте

The LT8315 is a high voltage flyback converter with integrated 630V/300mA switch. No opto-isolator is needed for regulation. The device samples the output voltage from the isolated flyback waveform appearing across a third winding on the transformer. Quasi-resonant boundary mode operation improves load regulation, reduces transformer size, and maintains high efficiency.

At start-up, the LT8315 charges its INTVCC capacitor via a current source attached to the DRAIN pin. During normal operation, the current source turns off and the device draws its power from a third winding on the transformer.

The LT8315 operates from a wide range of input supply voltages and can deliver up to 15W of power. It is available in a thermally enhanced 20-pin TSSOP package with four pins removed for high-voltage spacing.

Applications

  • Isolated Telecom, Automotive, Industrial, Medical Power Supplies
  • Isolated Off Line Housekeeping Power Supplies
  • Electric Vehicles and Battery Stacks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (10)
  • Решения сторонних производителей (1)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (2)
  • Заметки разработчика (1)
  • Технические статьи (4)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT8315

    Сопутствующие компоненты

    LT8315 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.