Обзор
Особенности и преимущества
- 100MHz Bandwidth
- 1000V/µs Slew Rate
- Low Cost
- 30mA Output Drive Current
- 0.04% Differential Gain
- 0.1° Differential Phase
- High Input Impedance: 25MΩ, 3pF
- Wide Supply Range: ±2V to ±15V
- Low Supply Current: 6mA Per Amplifier
- Inputs Common Mode to Within 1.5V of Supplies
- Outputs Swing Within 0.8V of Supplies
Подробнее о продукте
The LT1229/LT1230 dual and quad 100MHz current feedback amplifiers are designed for maximum performance in small packages. Using industry standard pinouts, the dual is available in the 8-pin miniDIP and the 8-pin SO package while the quad is in the 14-pin DIP and 14-pin SO. The amplifiers are designed to operate on almost any available supply voltage from 4V (±2V) to 30V (±15V).
These current feedback amplifiers have very high input impedance and make excellent buffer amplifiers. They maintain their wide bandwidth for almost all closed-loop voltage gains. The amplifiers drive over 30mA of output current and are optimized to drive low impedance loads, such as cables, with excellent linearity at high frequencies.
The LT1229/LT1230 are manufactured on a proprietary complementary bipolar process. For a single amplifier like these see the LT1227 and for better DC accuracy see the LT1223.
Applications
- Video Instrumentation Amplifiers
- Cable Drivers
- RGB Amplifiers
- Test Equipment Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.