Обзор
Особенности и преимущества
- OP-07 Type Performance:
- at 1/8th of OP-07’s Supply Current
- at 1/20th of OP-07’s Bias and Offset Currents
- Guaranteed Offset Voltage: 25µV Max
- Guaranteed Bias Current: 100pA Max
- Guaranteed Drift: 0.6µV/°C Max
- Low Noise, 0.1Hz to 10Hz: 0.5µVP-P
- Guaranteed Low Supply Current: 500µA Max
- Guaranteed CMRR: 114dB Min
- Guaranteed PSRR: 114dB Min
- Guaranteed Operation at ±1.2V Supplies
Подробнее о продукте
The LT1012 is an internally compensated universal precision operational amplifier which can be used in practically all precision applications. The LT1012 combines picoampere bias currents (which are maintained over the full –55°C to 125°C temperature range), microvolt offset voltage (and low drift with time and temperature), low voltage and current noise, and low power dissipation. The LT1012 achieves precision operation on two Ni-Cad batteries with 1mW of power dissipation. Extremely high common mode and power supply rejection ratios, practically unmeasurable warm-up drift, and the ability to deliver 5mA load current with a voltage gain of one million round out the LT1012’s superb precision specifications.
The all around excellence of the LT1012 eliminates the necessity of the time consuming error analysis procedure of precision system design in many applications; the LT1012 can be stocked as the universal internally compensated precision op amp.
Applications
- Replaces OP-07 While Saving Power
- Precision Instrumentation
- Charge Integrators
- Wide Dynamic Range Logarithmic Amplifiers
- Light Meters
- Low Frequency Active Filters
- Thermocouple Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (13)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (9)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.