Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Low Offset Voltage
    • LT1001AM 15µV max
    • LT1001C 60µV max
  • Guaranteed Low Drift
    • LT1001AM 0.6µV/°C max
    • LT1001C 1.0µV/°C max
  • Guaranteed Low Bias Current
    • LT1001AM 2nA max
    • LT1001C 4nA max
  • Guaranteed CMRR
    • LT1001AM 114dB min
    • LT1001C 110dB min
  • Guaranteed PSRR
    • LT1001AM 110dB min
    • LT1001C 106dB min
  • Low Power Dissipation
    • LT1001AM 75mW max
    • LT1001C 80mW max
  • Low Noise 0.3µVp-p

Подробнее о продукте

The LT1001 significantly advances the state-of-the-art of precision operational amplifiers. In the design, processing, and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Consequently, the specifications of the lowest cost, commercial temperature device, the LT1001C, have been dramatically improved when compared to equivalent grades of competing precision amplifiers.

Essentially, the input offset voltage of all units is less than 50µV (see distribution plot below). This allows the LT1001AM/883 to be specified at 15µV. Input bias and offset currents, common-mode and power supply rejection of the LT1001C offer guaranteed performance which were previously attainable only with expensive, selected grades of other devices. Power dissipation is nearly halved compared to the most popular precision op amps, without adversely affecting noise or speed performance. A beneficial by-product of lower dissipation is decreased warm-up drift. Output drive capability of the LT1001 is also enhanced with voltage gain guaranteed at 10mA of load current. For similar performance in a dual precision op amp, with guaranteed matching specifications, see the LT1002. Shown below is a platinum resistance thermometer application.

Applications

  • Thermocouple amplifiers
  • Strain gauge amplifiers
  • Low level signal processing
  • High accuracy data acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (18)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (9)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (5)
  • Технические статьи (1)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT1001
    LT1001A
    LT1001S8

    Инструменты проектирования

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.