Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Неотражающий ключ с 50-омным согласованием
- Управление положительными уровнями: 0 В/3.3 В
- Малые вносимые потери: 0.68 дБ на 8.0 ГГц
- Высокая изоляция: 48 дБ на 8.0 ГГц
- Высокая пропускаемая мощность:
- 35 дБм сквозной тракт
- 27 дБм нагруженный тракт
- Высокая линейность:
- Точка компрессии по уровню 1 дБ (P1dB): 37 дБм, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3): 62 дБм, тип.
- Устойчивость к электростатическому разряду: 2 кВ модель человеческого тела (HBM)
- 16-выводный корпус LFCSP, 3 x 3 мм
- Низкочастотные побочные составляющие отсутствуют
- Время установления (в пределах 0.05 дБ от окончательного значения RFOUT): 7.5 мкс
Подробнее о продукте
HMC1118 - это универсальный широкополосный, неотражающий однополюсный ключ на два направления (single-pole, double-throw, SPDT) В корпусе для поверхностного монтажа LFCSP. Данный ключ, работающий в полосе частот от 9 кГц до 13.0 ГГц, обеспечивает высокую изоляцию и малые вносимые потери. Он обладает изоляцией более 48 дБ, вносимыми потерями 0.68 дБ в диапазоне до 8.0 ГГц и временем установления сигнала 7.5 мкс (в пределах 0.05 дБ от окончательного значения RFOUT). Ключ работает с положительными уровнями логических сигналов управления +3.3 В и 0 В, и требует напряжений питания +3.3 В и −2.5 В. Компонент также может работать с однополярным питанием, когда вывод отрицательного напряжения питания (VSS) подключается к земле. При этом рабочий частотный диапазон остаётся прежним, и по-прежнему поддерживается высокий уровень пропускаемой мощности. HMC1118 выпускается в корпусе для поверхностного монтажа LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм.
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Радиосистемы диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень малой апертурой (VSAT)
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства электронного противодействия
- Волоконно-оптическая связь и широкополосные телекоммуникационные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1118 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.