Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность
- Погрешность измерения температуры
- ±0.20°C - от −10°C до +85°C
- ±0.25°C - от −20°C до +105°C при 3.3 В
- Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
- Крайне малый температурный дрейф: 0.0073°C
- Простота реализации
- Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
- Не требует коррекции линейности
- Низкая потребляемая мощность
- Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
- 700 мВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
- 7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
- Широкие диапазоны рабочих условий
- Диапазон рабочих температур от −40°C до +150°C
- Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
- Программируемые прерывания
- Индикатор превышения критической температуры
- Прерывание выхода температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
- Совместимый с SPI интерфейс
- 16-выводный корпус LFCSP, отвечающий требованиям RoHS, габариты 4 мм × 4 мм
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADT7320 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
ADT7320 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7320 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7320 составляет от −40°C до +150°C.
Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
- Малая потребляемая мощность.
- Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
- Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
- Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
- Компенсация холодного спая термопар
- Медицинское оборудование
- Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
- Транспортировка и хранение пищевых продуктов
- Недорогие цифровые осциллографы
- Управление рабочей температурой лазерных диодов
Продукты
Области применения и технологии
-
- Диагностика In Vitro
- Оборудование для медико-биологических исследований
- Спектрометры
- Компьютерная томография
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Портативный анализатор крови
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
- Измерение температуры
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADT7320 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.